DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 4P 100A 50kA -400V vast
DPX3 250 HP
LEGRAND
DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 4P 100A 50kA -400V vast
Ref. 423226
EAN-nr.
3414971050716
DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 4P 100A 50kA -400V vast
Productgroep : 84
1 995,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 100 A |
---|---|
Nom. spanning | 230-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 40-100 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 150-1000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Boutklem |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 2 |
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Nee |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Breedte | 140 mm |
Hoogte | 165 mm |
Diepte | 112 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-85 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | Niet van toepassing |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-120 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
Technische fiche
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER