Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³ 125HP MT automaat met diff. 4P 16A 36kA - 400V

DPX3 125 HP LEGRAND

DPX³ 125HP MT automaat met diff. 4P 16A 36kA - 400V

Ref. 423630 EAN-nr. 3414971506077

DPX³ 125HP MT automaat met diff. 4P 16A 36kA - 400V

Productgroep : 84
1 112,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 16 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 36 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 12.8-16 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 630-630 A
Apparaatbouwvorm Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Boutklem
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 2
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Nee
Aantal polen 4
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP30
Breedte 100 mm
Hoogte 112 mm
Diepte 136 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur -20-70 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Richting van de stroomtoevoer From the bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 2.5-50 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

5 documenten
Gebruikers-instructie
LE11962AB.pdf pdf (2.46 Mo)
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p92.pdf pdf (0.16 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p92.pdf pdf (0.16 Mo)
1 document
3D Autocad
423630.dwg dwg (0.34 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
OC / CB-SE-109906 (0.14 Mo)
PEP
LGRP-01416-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)