DPX³ 125HP MT automaat met diff. 4P 125A 36kA - 400V
DPX3 125 HP
LEGRAND
DPX³ 125HP MT automaat met diff. 4P 125A 36kA - 400V
Ref. 423639
EAN-nr.
3414971506251
DPX³ 125HP MT automaat met diff. 4P 125A 36kA - 400V
Productgroep : 84
1 605,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 125 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 100-125 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 630-630 A |
Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Boutklem |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 2 |
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Nee |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Nee |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
---|---|
Motoraandrijving optioneel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 112 mm |
Diepte | 136 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -20-70 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-50 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER