Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³ 125HP MT automaat 3P 20A 100kA - 400V -vaste versie

DPX3 125 HP LEGRAND

DPX³ 125HP MT automaat 3P 20A 100kA - 400V -vaste versie

Ref. 423701 EAN-nr. 3414971507494

DPX³ 125HP MT automaat 3P 20A 100kA - 400V -vaste versie

Productgroep : 84
604,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 20 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 100 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 16-20 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 320-480 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 2
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Nee
Aantal polen 3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP30
Breedte 75 mm
Hoogte 136 mm
Diepte 112 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur -5-70 °C
opslagtemperatuur -40-85 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 2.5-50 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
LE11441AC.pdf pdf (1.01 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p92.pdf pdf (0.16 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p92.pdf pdf (0.16 Mo)
1 document
3D Autocad
423700.dwg dwg (0.27 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01389-V01.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)