![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-423600-WEB-R.jpg)
DPX³ 125HP MT automaat 3P 16A 100kA - 400V -vaste versie
DPX3 125 HP
LEGRAND
DPX³ 125HP MT automaat 3P 16A 100kA - 400V -vaste versie
Ref. 423700
EAN-nr.
3414971507470
DPX³ 125HP MT automaat 3P 16A 100kA - 400V -vaste versie
Productgroep : 84
604,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 16 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 12.8-16 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 320-480 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 2 |
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Nee |
Aantal polen | 3 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 136 mm |
Diepte | 112 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-85 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-50 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER