-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Apparaatbouwvorm
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-026667-WEB-R.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal rechts
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/026670_pw_92532.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal links
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/026663-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 630 A DPX-IS 630 - frontaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026665-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal rechts
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-026669-WEB-R.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal links
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-026661-WEB-R.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 630 A DPX-IS 630 - frontaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-026666-WEB-R.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 400 A DPX-IS 630 - lateraal rechts
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026670-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 400 A DPX-IS 630 - lateraal links
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026662-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 400 A DPX-IS 630 - frontaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-026664-WEB-R.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 400 A DPX-IS 630 - lateraal rechts
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-026668-WEB-R.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 400 A DPX-IS 630 - lateraal links
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026660-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 400 A DPX-IS 630 - frontaal
Exclusief BTW