FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Uitvoering deksel
-
Bouwvorm
-
Aantal invoeren
-
Materiaal
-
Uitgerust met
-
Vorm
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Voor buisdiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Montagewijze
-
Met schroeven
-
Achterinvoer
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Bevestiging schakelmateriaal
-
Functiebehoud
-
Dekselbevestiging
-
Buisvergrendeling
-
Verzegelbaar
-
Met afscherming
-
Diameter
-
Winddicht
-
Aantal polen klem
-
Klem met vaste positie
-
Armatuurhaakbevestiging
-
Spruit
-
Breedte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
LEGRAND
BATIBOX
Ref. 089358
Batik inbouwdoos holle wanden diam. 85mm - 1 mech. - dp 50mm
8,65 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
BATIBOX
Ref. 089348
Batik inbouwdoos holle wanden diam. 85mm - 1 mech. - dp 40mm
7,83 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen