Doos metselwerk ronde 1 mech. diam. 67mm schroeven
BATIBOX
LEGRAND
Doos metselwerk ronde 1 mech. diam. 67mm schroeven
Ref. 080108
EAN-nr.
3245060801083
Doos metselwerk ronde 1 mech. diam. 67mm schroeven
Productgroep : 66
1,27 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Schoonmetselwerk |
---|---|
Vorm | Rond |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Enkel |
Voorzien van draaibare ring | Nee |
Uitgerust met | Geen |
Diameter | 67 mm |
Lengte | 60 mm |
Diepte | 30-40 mm |
Inwendige diepte | 40 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 2 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | Overig |
Geschikt voor kabeldiameter | 16-20 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 6 |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Ja |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
10 documenten