![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080140-LEGRAND-1000.jpg)
Doos metselwerk 1 mod. 40mm lengte 32mm
BATIBOX
LEGRAND
Doos metselwerk 1 mod. 40mm lengte 32mm
Ref. 080140
EAN-nr.
3245060801403
Doos metselwerk 1 mod. 40mm lengte 32mm
Productgroep : 66
3,16 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Schoonmetselwerk |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Enkel |
Uitgerust met | Geen |
Lengte | 74 mm |
Breedte | 35 mm |
Inwendige diepte | 34 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | Overig |
Geschikt voor kabeldiameter | 16-20 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 6 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Ja |
Winddicht | Nee |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
SELECTEER