![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417481-LEGRAND-1000.jpg)
Doos met draaibediening zwart IP65-MPX³32H 32MA
MPX3
LEGRAND
Doos met draaibediening zwart IP65-MPX³32H 32MA
Ref. 417481
EAN-nr.
3414970397485
Doos met draaibediening zwart IP65-MPX³32H 32MA
Productgroep : 76
35,75 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 220 mm |
Diepte | 100 mm |
Met transparant deksel | Nee |
Geschikt voor noodstop | Nee |
---|---|
Uitvoering | Opbouw |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 2 |
Slagvastheid | IK07 |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER