![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080040-LEGRAND-1000.jpg)
DOOS HOLLE WAND 1 MODULE DIEPTE 40MM
BATIBOX
LEGRAND
DOOS HOLLE WAND 1 MODULE DIEPTE 40MM
Ref. 080040
EAN-nr.
3245060800406
DOOS HOLLE WAND 1 MODULE DIEPTE 40MM
Productgroep : 66
7,13 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Holle wand |
---|---|
Vorm | Ovaal |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Enkel |
Voorzien van draaibare ring | Nee |
Koppelbaar | Nee |
Uitgerust met | Geen |
Diameter | 32 mm |
Lengte | 76.5 mm |
Breedte | 35.5 mm |
Inwendige diepte | 40 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja |
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Nee |
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
Voor buisdiameter | Overig |
Geschikt voor kabeldiameter | 16-20 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Buisvergrendeling optioneel | Nee |
Achterinvoer | Ja |
---|---|
Aantal invoeren | 2 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Geel |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Speciale toepassing | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
SELECTEER