![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401344-LEGRAND.jpg)
Doorz. deur Drivia 13 modules 4 rijen - IP40 - IK07
DRIVIA
LEGRAND
Doorz. deur Drivia 13 modules 4 rijen - IP40 - IK07
Ref. 401344
EAN-nr.
3245064013444
Doorz. deur Drivia 13 modules 4 rijen - IP40 - IK07
Productgroep : 21
42,57 €
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
Uitvoering | Slotdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Ja |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 248.75 mm |
Hoogte | 622.2 mm |
Diepte | 36.9 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering oppervlakte | Overig |
---|---|
Kleur | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER