Doorv.wct.doos 200/380V 32A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
HYPRA
LEGRAND
Doorv.wct.doos 200/380V 32A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Ref. 052990
EAN-nr.
3245060529901
Doorv.wct.doos 200/380V 32A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Productgroep : 75
94,00 €
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
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M25 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 162 mm |
Breedte | 102 mm |
Diepte | 90 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten