-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/028696-LEGRAND.jpg)
Schakelaar DMX³-I 4P 2500A vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-028686-WEB-R.jpg)
Schakelaar DMX³-I 3P 2500A vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-028695-WEB-R.jpg)
Schakelaar DMX³-I 4P 2000A vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-028685-WEB-R.jpg)
Schakelaar DMX³-I 3P 2000A vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-028694-WEB-R.jpg)
Schakelaar DMX³-I 4P 1600A vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-028684-WEB-R.jpg)
Schakelaar DMX³-I 3P 1600A vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-028693-WEB-R.jpg)
Schakelaar DMX³-I 4P 1250A vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-028683-WEB-R.jpg)
Schakelaar DMX³-I 3P 1250A vaste versie
Exclusief BTW