![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028960-WEB-R.jpg)
DMX³ 6300 auto. vast 4P 5000A 100kA
DMX3 6300
LEGRAND
DMX³ 6300 auto. vast 4P 5000A 100kA
Ref. 028960
EAN-nr.
3245060289607
DMX³ 6300 auto. vast 4P 5000A 100kA
Productgroep : 84
61 501,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 5000 A |
---|---|
Nom. spanning | 230-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 2000-5000 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 3000-50000 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 10000-100000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Ja |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 4 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 4 |
---|---|
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Achterzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Druktoets |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Ja |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Documentatie
12 documenten
Technische fiche
Werkplaats handboek
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
1 document
3D Autocad
2 documenten
Software
Software
SELECTEER