DMX³ 6300 auto. vast 3P 5000A 100kA
DMX3 6300
LEGRAND
DMX³ 6300 auto. vast 3P 5000A 100kA
Ref. 028950
EAN-nr.
3245060289508
DMX³ 6300 auto. vast 3P 5000A 100kA
Productgroep : 84
52 118,00 €
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
Nom. continustroom Iu | 5000 A |
---|---|
Nom. spanning | 230-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 2000-5000 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 3000-50000 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 10000-100000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Ja |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 4 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 4 |
---|---|
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 3 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Achterzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Druktoets |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Ja |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Documentatie
12 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische fiche
1 document
3D Autocad
2 documenten
Software
Software
SELECTEER