FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Omegarailmontage optioneel
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Beschermingsgraad (IP)
LEGRAND
DMX3 6300
Ref. 028963
DMX³ 6300 auto. Losk. 4P 6300A 100kA
110 266,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DMX3 6300
Ref. 028953
DMX³ 6300 auto. Losk. 3P 6300A 100kA
93 444,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DMX3 6300
Ref. 028962
DMX³ 6300 auto. Losk. 4P 5000A 100kA
72 545,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DMX3 6300
Ref. 028952
DMX³ 6300 auto. Losk. 3P 5000A 100kA
61 478,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen