Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DLP lijst 32 x 16 mm - wit lengte 3 meter - met deksel

DLP LEGRAND

DLP lijst 32 x 16 mm - wit lengte 3 meter - met deksel

Ref. 033321 EAN-nr. 3245060333218

DLP lijst 32 x 16 mm - wit lengte 3 meter - met deksel

Productgroep : 23
20,39 € / stuk Verpakkingseenheid 16 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 16 mm
Breedte 32 mm
Lengte 3000 mm
Nuttige doorsnede 360 mm²
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kleur Wit
Transparant Nee
RAL-nummer 9003
Aantal vaste scheidingswanden 0
Aantal insteekbare scheidingswanden 0
Bevestigingswijze Bodemperforatie
Uitvoering deksel Los
Met kabelbevestigingsklem Ja
Met beschermfolie Nee
Met gootkoppelstuk Nee
Leverbaar op rol Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F00988FR-03.pdf pdf (2.59 Mo)
Lastenboek
3 documenten
Overeenkomst
NF 004-NF 593021O (0.08 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
PEP
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook