DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin lengte 2,1 m - met scheiding
DLP
LEGRAND
DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin lengte 2,1 m - met scheiding
Ref. 649323
EAN-nr.
3245066493237
DLP lijst 32 x 12,5 mm - bruin lengte 2,1 m - met scheiding
Productgroep : 23
12,28 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
40 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 12.5 mm |
---|---|
Breedte | 32 mm |
Lengte | 2100 mm |
Nuttige doorsnede | 240 mm² |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Bruin |
Transparant | Nee |
---|---|
RAL-nummer | 8014 |
Aantal vaste scheidingswanden | 1 |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Uitvoering deksel | Los |
Met kabelbevestigingsklem | Ja |
Met beschermfolie | Ja |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Leverbaar op rol | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER