![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-649305-WEB-R.jpg)
DLP lijst 16 x 16 mm - wit lengte 2,1 meter - met deksel
DLP
LEGRAND
DLP lijst 16 x 16 mm - wit lengte 2,1 meter - met deksel
Ref. 649305
EAN-nr.
3245066493053
DLP lijst 16 x 16 mm - wit lengte 2,1 meter - met deksel
Productgroep : 23
6,19 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
60 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 16 mm |
---|---|
Breedte | 16 mm |
Lengte | 2100 mm |
Nuttige doorsnede | 120 mm² |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
RAL-nummer | 9003 |
Aantal vaste scheidingswanden | 0 |
---|---|
Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Uitvoering deksel | Los |
Met kabelbevestigingsklem | Ja |
Met beschermfolie | Ja |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Leverbaar op rol | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
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
NF 004-NF 593021O
(0.08 Mo)
SELECTEER