-
Hoogte plintgoot
-
Hoogte plintgoot
-
Hoogte plintgoot
-
Diepte plintgoot
-
Diepte plintgoot
-
Montagerichting
-
Materiaal
-
Aantal apparaateenheden
-
Uitgerust met
-
Montagewijze installatie-eenheid
-
Decor
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
Oteo houder enkel - h 20 mm DLP lijst 32 x 20 mm
Exclusief BTW
Oteo houder dubbel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm
Exclusief BTW
Oteo houder enkel - h 16 mm DLP lijst 32x16 en 40x16 mm
Exclusief BTW
Oteo houder enkel - h 12,5 mm DLP lijst 20x12,5/32x12,5 mm
Exclusief BTW
Oteo houder enkel - h 16 mm DLP lijst 32x16 en 40x16 mm
Exclusief BTW
Oteo houder enkel - h 20 mm DLP lijst 32 x 20 mm
Exclusief BTW