Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DLP kabelgeleider - wit - 1,2m 14 x 13,5 mm - diam. 7/9 mm

DLP LEGRAND

DLP kabelgeleider - wit - 1,2m 14 x 13,5 mm - diam. 7/9 mm

Ref. 030097 EAN-nr. 3245060300975

DLP kabelgeleider - wit - 1,2m 14 x 13,5 mm - diam. 7/9 mm

Productgroep : 23
6,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 13.5 mm
Breedte 14 mm
Lengte 1200 mm
Nuttige doorsnede 138 mm²
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kleur Wit
Transparant Nee
RAL-nummer 9003
Aantal vaste scheidingswanden 0
Aantal insteekbare scheidingswanden 0
Bevestigingswijze Zelfklevend en bodemperforatie
Uitvoering deksel Los
Met kabelbevestigingsklem Ja
Met beschermfolie Ja
Met gootkoppelstuk Nee
Leverbaar op rol Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid Overig
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03260FR_01.pdf pdf (0.37 Mo)
Technische fiche
F03260EN_01.pdf pdf (0.35 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina