Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DLP houder alu 2 mod d. 85mm Mosaic dubbel

DLP ALU LEGRAND

DLP houder alu 2 mod d. 85mm Mosaic dubbel

Ref. 011214 EAN-nr. 3245060112141

DLP houder alu 2 mod d. 85mm Mosaic dubbel

Productgroep : 23
11,66 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 1
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 4
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur Overig
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid IK00
Bevestigingswijze Overig
Breedte 165.2 mm
Hoogte 90 mm
Diepte 9.9 mm
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
opslagtemperatuur -5-60 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F00639FR-04.pdf pdf (0.95 Mo)
Technische fiche
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
7 documenten
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
Brochures
1 document
PEP
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)