![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011216_pw_134735.jpg)
DLP houder alu 2 mod d. 85mm Mosaic drievoudig
DLP ALU
LEGRAND
DLP houder alu 2 mod d. 85mm Mosaic drievoudig
Ref. 011216
EAN-nr.
3245060112165
DLP houder alu 2 mod d. 85mm Mosaic drievoudig
Productgroep : 23
23,76 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 6 |
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Ja |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Overig |
---|---|
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | IK00 |
Bevestigingswijze | Overig |
Breedte | 210.4 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 9.9 mm |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
7 documenten
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
Brochures
1 document
PEP
SELECTEER