DLP halogeenvrij 50x190-2 comp kabelgoot - 2 meter - PCABS
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
DLP halogeenvrij 50x190-2 comp kabelgoot - 2 meter - PCABS
Ref. 611709
EAN-nr.
3245066117096
DLP halogeenvrij 50x190-2 comp kabelgoot - 2 meter - PCABS
Productgroep : 71L
124,50 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
6 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 190 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal deksels | 2 |
Deksels meegeleverd | Ja |
Dekselbreedte 1 | 80 mm |
Dekselbreedte 2 | 80 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bouwvorm rechthoekig | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
---|---|
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Geperforeerd |
Met beschermfolie | Ja |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 2 |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 8034 mm² |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
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
BIM Data
SELECTEER