![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611707-WEB-R.jpg)
DLP halogeenvrij 50 x 85mm kabelgoot - 2 meter - PC ABS
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
DLP halogeenvrij 50 x 85mm kabelgoot - 2 meter - PC ABS
Ref. 611707
EAN-nr.
3245066117072
DLP halogeenvrij 50 x 85mm kabelgoot - 2 meter - PC ABS
Productgroep : 71L
54,22 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
12 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 85 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal deksels | 1 |
Deksels meegeleverd | Ja |
Dekselbreedte 1 | 80 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bouwvorm rechthoekig | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
---|---|
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Geperforeerd |
Met beschermfolie | Ja |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 1 |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 3585 mm² |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER