Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DLP halogeenvrij 25 x 25mm lijst - 2 meter - PC ABS

DLP HALOGEN FREE LEGRAND

DLP halogeenvrij 25 x 25mm lijst - 2 meter - PC ABS

Ref. 637100 EAN-nr. 3245066371009

DLP halogeenvrij 25 x 25mm lijst - 2 meter - PC ABS

Productgroep : 71L
16,62 € / stuk Verpakkingseenheid 50 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 25 mm
Breedte 25 mm
Lengte 2000 mm
Nuttige doorsnede 360 mm²
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kleur Wit
Transparant Nee
Aantal vaste scheidingswanden 0
Aantal insteekbare scheidingswanden 0
Bevestigingswijze Bodemperforatie
Uitvoering deksel Los
Met kabelbevestigingsklem Nee
Met beschermfolie Nee
Met gootkoppelstuk Nee
Leverbaar op rol Nee
Beschermingsgraad (IP) IP3X
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Technische fiche
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
2 documenten
Overeenkomst
NF-1054 (1.91 Mo)
PEP
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)