![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010452_pw_118970.jpg)
DLP design wandgoot 65x220 mm wit -2m - 1/2 of 3 comp.
DLP DESIGN
LEGRAND
DLP design wandgoot 65x220 mm wit -2m - 1/2 of 3 comp.
Ref. 010459
EAN-nr.
3245060104597
DLP design wandgoot 65x220 mm wit -2m - 1/2 of 3 comp.
Productgroep : 23L
77,76 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
4 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 220 mm |
---|---|
Diepte | 65 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal deksels | 3 |
Deksels meegeleverd | Nee |
Dekselbreedte 1 | 65 mm |
Dekselbreedte 2 | 65 mm |
Dekselbreedte 3 | 65 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bouwvorm rechthoekig | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer | 9003 |
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Geperforeerd |
Met beschermfolie | Ja |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 6 |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 11970 mm² |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
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
BIM Data
SELECTEER