DLP design wandgoot 50x170 mm wit - 2 m - 1x65mm en 2x40mm
DLP DESIGN
LEGRAND
DLP design wandgoot 50x170 mm wit - 2 m - 1x65mm en 2x40mm
Ref. 010467
EAN-nr.
3245060104672
DLP design wandgoot 50x170 mm wit - 2 m - 1x65mm en 2x40mm
Productgroep : 23L
103,90 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
2 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 170 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal deksels | 3 |
Deksels meegeleverd | Ja |
Dekselbreedte 1 | 40 mm |
Dekselbreedte 2 | 65 mm |
Dekselbreedte 3 | 40 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bouwvorm rechthoekig | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer | 9003 |
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Geperforeerd |
Met beschermfolie | Ja |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 1 |
Met gootkoppelstuk | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 6870 mm² |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER