Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DLP design wandgoot 50x150 mm wit - 2 m - 1x130mm of 2x65mm

DLP DESIGN LEGRAND

DLP design wandgoot 50x150 mm wit - 2 m - 1x130mm of 2x65mm

Ref. 010432 EAN-nr. 3245060104320

DLP design wandgoot 50x150 mm wit - 2 m - 1x130mm of 2x65mm

Productgroep : 23L
41,36 € / stuk Verpakkingseenheid 6 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 150 mm
Diepte 50 mm
Lengte 2000 mm
Aantal deksels 1
Deksels meegeleverd Nee
Dekselbreedte 1 130 mm
Symmetrisch Ja
Bouwvorm rechthoekig Ja
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Geperforeerd
Met beschermfolie Ja
Aantal insteekbare scheidingswanden 3
Met gootkoppelstuk Nee
Bodemperforatie Ja
Bevestiging deksel Buitenliggend
Met kabelbevestigingsklem Nee
Nuttige doorsnede 6440 mm²
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
6 documenten
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
BIM Data
3 documenten
PEP
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Overeenkomst
NF 004-601796A (0.42 Mo)
PEP
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details