FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Samenstelling
-
Transparant
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
App besturing via Bluetooth
-
Oppervlaktebescherming
-
Seriedimmer
-
Montagewijze
-
Ingang voor nevenunit
-
Lichtwaardegeheugen
-
Lichtwaardegeheugen
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Geschikt voor toepassing met drukker
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer
-
Geschikt voor toepassing met RF-drukker
-
Geschikt voor toepassing met IR-drukker
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Stuurspanning
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Nom. belasting vermogensweerstand
-
Nom. belasting vermogensweerstand
-
Nom. belasting vermogensweerstand
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Type belasting
-
Type belasting
-
Type belasting
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/078402-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078402
Mosaic dimmer 1000W 3 draads 5 mod. Wit
352,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/078404-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078404
Mosaic dimmer 0/1 10V 2 mod. Wit
84,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/078405-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078405
Mosaic dimmer 600W 2 mod. Wit
70,57 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen