DIMMER MET DRAAIKN/WISSELSCHAK 60W/500W 230V 1 MODULE
MAGIC
BTICINO
DIMMER MET DRAAIKN/WISSELSCHAK 60W/500W 230V 1 MODULE
Ref. A5702
EAN-nr.
8012199505923
DIMMER MET DRAAIKN/WISSELSCHAK 60W/500W 230V 1 MODULE
Productgroep : B11
106,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Bedieningswijze | Draai/drukknop |
App besturing via Bluetooth | Nee |
Seriedimmer | Nee |
Type belasting | Ohmse belasting |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Lichtwaardegeheugen | Nee |
Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Ja |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Ja |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Ja |
Montagewijze | Moduledrager |
Bevestigingswijze | Klauwbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Nom. spanning | 230-230 V |
Frequentie | 50-50 Hz |
Nom. belasting vermogensweerstand | 60-500 W |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 62 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 47 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Spanningstype | AC |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |