Digitale schakdelklok 2 x 16A jaar GPS/DCF - 230V - 2 mod.
ALPHAREX
LEGRAND
Digitale schakdelklok 2 x 16A jaar GPS/DCF - 230V - 2 mod.
Ref. 412705
EAN-nr.
3414971676657
Digitale schakdelklok 2 x 16A jaar GPS/DCF - 230V - 2 mod.
Productgroep : 19
503,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | DIN-rail |
---|---|
Aantal kanalen | 2 |
Voedingsspanning | 230-230 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Frequentie voedingsspanning | 50-60 Hz |
Autonomie in jaren | 5 |
Gangnauwkeurigheid per dag | 0.1 s |
Tekstbegeleiding in het display | Ja |
Externe programmering | Ja |
Incl. geheugenkaart | Nee |
60-minuten programma | Nee |
24-uurs programma | Ja |
Weekprogramma | Ja |
Jaarprogramma | Ja |
Vakantieprogramma | Ja |
Impulsprogramma | Nee |
Cyclusprogramma | Ja |
Astroprogramma | Ja |
Toevalsprogramma | Ja |
Bedrijfsurenmeter | Ja |
Netsynchronisatie | Ja |
Kwartsgestuurd | Ja |
Radiogestuurd | Nee |
Radiogestuurd (DCF77) | Ja |
GPS | Ja |
Contactuitvoering | Maakcontact (NO) |
Kortste schakeltijd kanaal 1 | 1 min |
Kortste schakeltijd kanaal 2 | 1 min |
---|---|
Aantal geheugenplaatsen | 84 |
Automatische omschakeling zomer/wintertijd | Ja |
Handbediening | Ja |
Externe drukcontact ingang | Ja |
Voorkeuze schakeling | Ja |
Nom. schakelstroom bij 250V AC | 16 A |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Breedte | 35.6 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 60 mm |
Gebruikstemperatuur | -20-55 °C |
opslagtemperatuur | -20-60 °C |
Richting van de stroomtoevoer | By the top |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-4 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER