Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Diff.schak. 2P 40A - type A 300mA sel. - 2 mod

XL3 LEGRAND

Diff.schak. 2P 40A - type A 300mA sel. - 2 mod

Ref. 605139 EAN-nr. 3245066051390

Diff.schak. 2P 40A - type A 300mA sel. - 2 mod

Productgroep : 76
189,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 850 mm
Hoogte 500 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 910 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 1950 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Verzinkt

Documentatie

1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina