-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Type lekstroom
-
Type lekstroom
-
Selectieve bescherming
-
Selectieve bescherming
-
Kortstondigvertraagd type
-
Kortstondigvertraagd type
-
Kortsluitvastheid (Icw)
-
Stootstroomvastheid
-
Stootstroomvastheid
-
Met vergrendelingsvoorziening
-
Frequentie
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Nevenapparaat mogelijk
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411817-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 30mA 80A Type A-F - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411914-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 2P 30mA 80A Type A - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411816-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 30mA 63A Type A-F - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411767-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 30mA 80A Type A - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411806-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 300mA 80A Type A-S - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411787-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 300mA 80A Type A - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411938-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 100mA 63A Type A - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411948-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 300mA 63A Type A-S - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411814-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 30mA 25A Type A-S - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411597-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 2P 30mA 63A Type A-F - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411933-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 30mA 63A Type A - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411928-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 2P 300mA 63A Type A-S - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411924-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 2P 300mA 80A Type A - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411943-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 300mA 63A Type A - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411910-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 2P 10mA 16A Type A - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411931-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 30mA 25A Type A - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/411815-LEGRAND-600.jpg)
Diff schak TX³ 4P 30mA 40A Type A-F - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411595-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 2P 30mA 25A Type A-F - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411596-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 2P 30mA 40A Type A-F - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411911-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 2P 30mA 25A Type A - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411937-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 100mA 40A Type A - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411947-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 300mA 40A Type A-S - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411927-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 2P 300mA 40A Type A-S - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-411936-WEB-R.jpg)
Diff schak TX³ 4P 100mA 25A Type A - 4 modules
Exclusief BTW