Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Diff schak TX³ 4P 100mA 40A Type A - 4 modules

TX3 LEGRAND

Diff schak TX³ 4P 100mA 40A Type A - 4 modules

Ref. 411937 EAN-nr. 3414970354266

Diff schak TX³ 4P 100mA 40A Type A - 4 modules

Productgroep : 73
179,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal polen 4
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. (meet)stroom 40 A
Nom. foutstroom 0.1 A
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Montagewijze DIN-rail
Type lekstroom A
Selectieve bescherming Nee
Kortstondigvertraagd type Nee
Kortsluitvastheid (Icw) 10 kA
Stootstroomvastheid 0.25 kA
Spanningstype AC
Met vergrendelingsvoorziening Ja
Frequentie 50 Hz
Nevenapparaat mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 4
Inbouwdiepte 44 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-60 °C
Vervuilingsgraad 2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.75-35 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.75-50 mm²
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7035
Explosieveilig Nee
Breedte 71.2 mm
Hoogte 83 mm
Diepte 77.8 mm
Slagvastheid IK04
opslagtemperatuur -40-70 °C
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Ja
Kleur Grijs
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja

Documentatie

1 document
Technische fiche
F01929EN-01.pdf pdf (0.89 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
411709.dwg dwg (0.17 Mo)
5 documenten
PEP
Overeenkomst
CEBEC-20423 (0.59 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-23037 (5.03 Mo)
Overeenkomst
PEP
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)