Diff schak DX³ 4P 300mA 63A Type A - 4 modules
DX3
LEGRAND
Diff schak DX³ 4P 300mA 63A Type A - 4 modules
Ref. 411781
EAN-nr.
3245064117814
Diff schak DX³ 4P 300mA 63A Type A - 4 modules
Productgroep : 73
255,10 €
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
Aantal polen | 4 |
---|---|
Nom. (meet)spanning | 400 V |
Nom. (meet)stroom | 63 A |
Nom. foutstroom | 0.3 A |
Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 4 kV |
Montagewijze | DIN-rail |
Type lekstroom | A |
Selectieve bescherming | Nee |
Kortstondigvertraagd type | Nee |
Kortsluitvastheid (Icw) | 10 kA |
Stootstroomvastheid | 0.25 kA |
Spanningstype | AC |
Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
Frequentie | 50 Hz |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25-60 °C |
Vervuilingsgraad | 2 |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.75-35 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.75-50 mm² |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Explosieveilig | Nee |
Breedte | 71.2 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 77.8 mm |
Slagvastheid | IK04 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Nom. spanning | 220-440 V |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Ja |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Busbar and cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
5 documenten
PEP
Overeenkomst
OC / CB-CB-FR_700719
(1.38 Mo)
Overeenkomst
VDE-40032162
(0.49 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-CB FR_705078/M1
(3.33 Mo)
PEP
SELECTEER