Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Diff schak DX³ 2P 30mA 80A Type A - 2 modules

DX3 LEGRAND

Diff schak DX³ 2P 30mA 80A Type A - 2 modules

Ref. 411557 EAN-nr. 3245064115575

Diff schak DX³ 2P 30mA 80A Type A - 2 modules

Productgroep : 73
415,80 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal polen 2
Nom. (meet)spanning 230 V
Nom. (meet)stroom 80 A
Nom. foutstroom 0.03 A
Nom. isolatiespanning Ui 250 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Montagewijze DIN-rail
Type lekstroom A
Selectieve bescherming Nee
Kortstondigvertraagd type Nee
Kortsluitvastheid (Icw) 10 kA
Stootstroomvastheid 0.25 kA
Spanningstype AC
Met vergrendelingsvoorziening Ja
Frequentie 50 Hz
Nevenapparaat mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 2
Inbouwdiepte 44 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-60 °C
Vervuilingsgraad 2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.75-35 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.75-50 mm²
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7035
Explosieveilig Nee
Breedte 35.6 mm
Hoogte 94.8 mm
Diepte 77.8 mm
Slagvastheid IK04
opslagtemperatuur -40-70 °C
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Ja
Kleur Grijs
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Type verbinding Busbar and cable
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F01316EN-03.pdf pdf (0.73 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F01316FR-03.pdf pdf (0.79 Mo)
Gebruikers-instructie
LE03774AB.pdf pdf (1.99 Mo)
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
411505.dwg dwg (0.16 Mo)
6 documenten
PEP
Overeenkomst
NF-NF012_3245 (0.18 Mo)
Overeenkomst
VDE-40032162 (0.49 Mo)
PEP
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002247 (0.82 Mo)
Overeenkomst