Diff schak DX³ 2P 30mA 63A Type F - 2 modules
DX3
LEGRAND
Diff schak DX³ 2P 30mA 63A Type F - 2 modules
Ref. 411592
EAN-nr.
3245064115926
Diff schak DX³ 2P 30mA 63A Type F - 2 modules
Productgroep : 73
260,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 2 |
---|---|
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Nom. (meet)stroom | 63 A |
Nom. foutstroom | 0.03 A |
Nom. isolatiespanning Ui | 250 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 4 kV |
Montagewijze | DIN-rail |
Type lekstroom | F |
Selectieve bescherming | Nee |
Kortstondigvertraagd type | Ja |
Kortsluitvastheid (Icw) | 10 kA |
Stootstroomvastheid | 3 kA |
Spanningstype | AC |
Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
Frequentie | 50 Hz |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25-60 °C |
---|---|
Vervuilingsgraad | 2 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.75-35 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.75-50 mm² |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Explosieveilig | Nee |
Breedte | 35.6 mm |
Hoogte | 94.8 mm |
Diepte | 77.8 mm |
Slagvastheid | IK04 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Ja |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Busbar and cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
7 documenten
Overeenkomst
VDE-40032162
(0.49 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-CB FR_700510
(0.69 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_713499/M1
(0.8 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4021
(0.59 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002454
(0.26 Mo)
SELECTEER