Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Diff. blok DX³ 4P 1000mA 63A Type AC-S - 3 modules

DX3 LEGRAND

Diff. blok DX³ 4P 1000mA 63A Type AC-S - 3 modules

Ref. 410523 EAN-nr. 3245064105231

Diff. blok DX³ 4P 1000mA 63A Type AC-S - 3 modules

Productgroep : 92
530,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. spanning 250-440 V
Nom. stroom 63 A
Nom. foutstroom instelbaar Nee
Nom. foutstroom 1-1 A
Max. vertragingstijd 40 ms
Vertragingstijd, instelbaar Nee
Aantal polen 4
Type lekstroom AC
Frequentie 50 Hz
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5-35 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1.5-25 mm²
High-immunity uitvoering Nee
Met vergrendelingsvoorziening Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Vervuilingsgraad 2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-70 °C
Breedte 124.6 mm
Hoogte 96 mm
Diepte 78 mm
Slagvastheid IK02
opslagtemperatuur -40-70 °C
Spanningstype AC
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Kleur Groen/geel
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Type verbinding Cable
Montagewijze DIN-rail
Aangesloten object Nee
Platform voor het downloaden van applicaties Niet van toepassing

Documentatie

5 documenten
Gebruikers-instructie
G8191D.pdf pdf (1.06 Mo)
Technische fiche
F01305EN-05.pdf pdf (0.39 Mo)
Technische fiche
F01305FR_05.pdf pdf (0.45 Mo)
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
410500.dwg dwg (0.29 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_1340 (0.79 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-11142 (0.36 Mo)