![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410659-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. blok 4P centrale Type F - 3 modules
DX3
LEGRAND
Diff. blok 4P centrale Type F - 3 modules
Ref. 410659
EAN-nr.
3245064106597
Diff. blok 4P centrale Type F - 3 modules
Productgroep : 92
1 146,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 250-440 V |
---|---|
Nom. stroom | 125 A |
Nom. foutstroom instelbaar | Ja |
Nom. foutstroom | 0.03-3 A |
Max. vertragingstijd | 3000 ms |
Vertragingstijd, instelbaar | Ja |
Aantal polen | 4 |
Type lekstroom | F |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 6 kV |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 1.5-70 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.5-50 mm² |
High-immunity uitvoering | Ja |
Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Vervuilingsgraad | 3 |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25-70 °C |
---|---|
Breedte | 240.3 mm |
Hoogte | 129 mm |
Diepte | 78 mm |
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Spanningstype | AC |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Cable |
Montagewijze | DIN-rail |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
6 documenten