Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Diff. aut. FN 30mA B32 AC 6000/6kA - 2 modules

DX3 LEGRAND

Diff. aut. FN 30mA B32 AC 6000/6kA - 2 modules

Ref. 410924 EAN-nr. 3414970351289

Diff. aut. FN 30mA B32 AC 6000/6kA - 2 modules

Productgroep : 88
341,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal polen (totaal) 2
Aantal beveiligde polen 1
Nom. (meet)spanning 230 V
Nom. (meet)stroom 32 A
Nom. foutstroom 0.03 A
Type lekstroom AC
Energiebegrenzingsklasse 3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 6 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 6 kA
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 6 kA
Stootstroomvastheid 0.25 kA
Spanningstype AC
Frequentie 50 Hz
Uitschakelkarakteristiek B
Meeschakelende nul Ja
Met vergrendelingsvoorziening Ja
Vervuilingsgraad 2
Breedte in module-eenheden 2
Inbouwdiepte 44 mm
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
High-immunity uitvoering Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.75-16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.75-10 mm²

Documentatie

1 document
Technische fiche
F01594EN-02.pdf pdf (2.2 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
403000.dwg dwg (0.15 Mo)
4 documenten
PEP
PEP
LGRP-00748-V02.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
VDE-40040197 (0.53 Mo)