![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-410922-WEB-R.jpg)
Diff. aut. FN 30mA B20 AC 6000/6kA - 2 modules
DX3
LEGRAND
Diff. aut. FN 30mA B20 AC 6000/6kA - 2 modules
Ref. 410922
EAN-nr.
3414970351241
Diff. aut. FN 30mA B20 AC 6000/6kA - 2 modules
Productgroep : 88
259,60 €
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
Aantal polen (totaal) | 2 |
---|---|
Aantal beveiligde polen | 1 |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Nom. (meet)stroom | 20 A |
Nom. foutstroom | 0.03 A |
Type lekstroom | AC |
Energiebegrenzingsklasse | 3 |
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 | 6 kA |
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 | 6 kA |
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 6 kA |
Stootstroomvastheid | 0.25 kA |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50 Hz |
Uitschakelkarakteristiek | B |
Meeschakelende nul | Ja |
Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
Vervuilingsgraad | 2 |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25-70 °C |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
High-immunity uitvoering | Nee |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.75-16 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.75-10 mm² |
Breedte | 35.6 mm |
Hoogte | 88.9 mm |
Diepte | 77.7 mm |
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Nom. spanning | 180-264 V |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Busbar and cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
1 document
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
4 documenten
PEP
PEP
Overeenkomst
OC / CB-CB FR_717401
(1.25 Mo)
Overeenkomst
VDE-40040197
(0.53 Mo)
SELECTEER