![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-411083-WEB-R.jpg)
Diff. aut. DX³ FN 300mA C16 A 6000/6kA - 2 modules
DX3
LEGRAND
Diff. aut. DX³ FN 300mA C16 A 6000/6kA - 2 modules
Ref. 411083
EAN-nr.
3414970351920
Diff. aut. DX³ FN 300mA C16 A 6000/6kA - 2 modules
Productgroep : 88
272,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen (totaal) | 2 |
---|---|
Aantal beveiligde polen | 1 |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Nom. foutstroom | 0.3 A |
Type lekstroom | A |
Energiebegrenzingsklasse | 3 |
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 | 6 kA |
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 | 6 kA |
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 6 kA |
Stootstroomvastheid | 0.25 kA |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50 Hz |
---|---|
Uitschakelkarakteristiek | C |
Meeschakelende nul | Ja |
Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
Vervuilingsgraad | 2 |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
High-immunity uitvoering | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.75-16 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.75-10 mm² |
Documentatie
1 document
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
4 documenten
Overeenkomst
VDE-40040196
(0.28 Mo)
PEP
PEP
Overeenkomst
OC / CB-CB FR_717401
(1.25 Mo)
SELECTEER