Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Diff. aut. 4P 300mA C20 A 6000A/10kA - 4 modules

DX3 LEGRAND

Diff. aut. 4P 300mA C20 A 6000A/10kA - 4 modules

Ref. 411240 EAN-nr. 3245064112406

Diff. aut. 4P 300mA C20 A 6000A/10kA - 4 modules

Productgroep : 88
427,90 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal polen (totaal) 4
Aantal beveiligde polen 4
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. (meet)stroom 20 A
Nom. foutstroom 0.3 A
Type lekstroom A
Energiebegrenzingsklasse 3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 6 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 10 kA
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 6 kA
Stootstroomvastheid 0.25 kA
Spanningstype AC
Frequentie 50 Hz
Uitschakelkarakteristiek C
Meeschakelende nul Ja
Met vergrendelingsvoorziening Ja
Vervuilingsgraad 2
Breedte in module-eenheden 4
Inbouwdiepte 44 mm
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
High-immunity uitvoering Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 71.2 mm
Hoogte 83 mm
Diepte 77.8 mm

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F01315EN-07.pdf pdf (3.71 Mo)
Technische fiche
F01315FR-06.pdf pdf (3.76 Mo)
Lastenboek
CD_LG_DX3_4P_FR_2015.doc doc (0.05 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE04155AB.pdf pdf (8.3 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
411189.dwg dwg (0.17 Mo)
5 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_4280 (0.77 Mo)
Overeenkomst
PEP
LGRP-00796-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Overeenkomst
VDE-40042544 (0.26 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002274 (0.34 Mo)