![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-411231-WEB-R.jpg)
Diff. aut. 4P 300mA B25 A 6000A/10kA - 4 modules
DX3
LEGRAND
Diff. aut. 4P 300mA B25 A 6000A/10kA - 4 modules
Ref. 411231
EAN-nr.
3245064112314
Diff. aut. 4P 300mA B25 A 6000A/10kA - 4 modules
Productgroep : 88
477,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen (totaal) | 4 |
---|---|
Aantal beveiligde polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 400 V |
Nom. (meet)stroom | 25 A |
Nom. foutstroom | 0.3 A |
Type lekstroom | A |
Energiebegrenzingsklasse | 1 |
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 | 6 kA |
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 | 10 kA |
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 | 6 kA |
Stootstroomvastheid | 0.25 kA |
Spanningstype | AC |
---|---|
Frequentie | 50 Hz |
Uitschakelkarakteristiek | B |
Meeschakelende nul | Ja |
Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
Vervuilingsgraad | 2 |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
High-immunity uitvoering | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
4 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_4280
(0.77 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-CB FR_718648
(1.67 Mo)
PEP
Overeenkomst
VDE-40042544
(0.26 Mo)
SELECTEER