FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Uitvoering deksel
-
Bouwvorm
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Aantal invoeren
-
Materiaal
-
Uitgerust met
-
Vorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Voor buisdiameter
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Montagewijze
-
Met schroeven
-
Achterinvoer
-
Inwendige diepte
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Voor aantal inbouwsokkels
-
Bevestiging schakelmateriaal
-
Functiebehoud
-
Dekselbevestiging
-
Buisvergrendeling
-
Verzegelbaar
-
Met afscherming
-
Diameter
-
Winddicht
-
Aantal polen klem
-
Klem met vaste positie
-
Armatuurhaakbevestiging
-
Spruit
-
Breedte
-
Breedte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-080044-WEB-R.jpg)
LEGRAND
BATIBOX
Ref. 080044
DOOS HOLLE WAND 4 MECHAN. DIEPTE 40MM HOR. EN VERT.
12,37 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080043-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
BATIBOX
Ref. 080043
DOOS HOLLE WAND 3 MECHAN. DIEPTE 40MM HOR. EN VERT.
10,31 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080049-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
BATIBOX
Ref. 080049
DOOS HOLLE WAND 3 MODULES DIEPTE 40MM
9,40 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080042-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
BATIBOX
Ref. 080042
DOOS HOLLE WAND 2 MECHAN. DIEPTE 40MM HOR. EN VERT.
7,79 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen