![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040175-LEGRAND-1000.jpg)
Deurcontactschakelaar Enkelpolig 2A - 250 V
SARLAM
LEGRAND
Deurcontactschakelaar Enkelpolig 2A - 250 V
Ref. 040175
EAN-nr.
3245060401757
Deurcontactschakelaar Enkelpolig 2A - 250 V
Productgroep : 06
18,88 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 52 mm |
Hoogte | 50 mm |
---|---|
Diepte | 18 mm |
Kleur | Wit |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER