![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036313-WEB-R.jpg)
Deurcontact - 6 A - 250 V Atlantic wandverdeelkast
ATLANTIC
LEGRAND
Deurcontact - 6 A - 250 V Atlantic wandverdeelkast
Ref. 036313
EAN-nr.
3245060363130
Deurcontact - 6 A - 250 V Atlantic wandverdeelkast
Productgroep : 18
123,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Drukcontact, verbreek |
---|---|
Bedieningswijze | Drukknop |
Aantal bedieningselementen | 1 |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aantal polen | 1-polig |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Met afdekrand | Nee |
Verlichting | Geen |
Opdruk/indicatie | Diverse symbolen |
Nom. spanning | 240 V |
---|---|
Nom. stroom | 3 A |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Transparant | Nee |
Kleur bedieningselementen | Wit |
Kleur behuizing | Zwart |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten