FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Geschikt voor inbouwmontage
-
Materiaal behuizing
-
Geschikt voor aantal lichtbronnen
-
Geschikt voor wandmontage
-
Met lichtbron
-
Met lichtbron
-
Lichtkleur
-
Geschikt voor pendelophanging
-
Lichtverdeling
-
Kleurweergave-index
-
Kleurweergave-index
-
Lichtuittrede
-
Dimbaar faseaansnijding
-
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
-
Lengte
-
Lengte
-
Spanningstype
-
Lengte
-
Lengte
-
Dimbaar 1-10 V
-
Met lichtsensor
-
Dimbaar faseafsnijding
-
Dimbaar DALI
-
Met bewegingssensor
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Buitendiameter
-
Lichtverdeler
-
Dimbaar DSI
-
Geschikt voor opbouwmontage
-
Lamphouder
-
Lamphouder
-
Voorschakelapparaat
-
Dimbaar Touch and Dim
-
Lamptype
-
Lamptype
-
Dimbaar met push-button
-
Voorschakelapparaat inbegrepen
-
Dimming fabrikantspecifiek
-
Dimbaar 0-10 V
-
Materiaal afdekking
-
Materiaal afdekking
-
Dimbaar DMX
-
Rasteruitvoering
-
Hoogte/diepte
-
Hoogte/diepte
-
Hoogte/diepte
-
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Nom. stroom
-
Dimbaar LineSwitch
-
Kleurtemperatuur
-
Kleurtemperatuur
-
Breedte
-
Dimbaar netspanningsmodulatie
-
Geschikt voor noodverlichting
-
Kleur behuizing
-
Kleur behuizing
-
Dimming programmeerbaar
-
Slagvastheid
-
Dimbaar RF
-
Dimbaar Sine Wave Reduction
-
Geschikt voor wandmontage
-
Dimbaar Zigbee
-
Geschikt voor plafondmontage
-
Beschermingsklasse
-
Niet dimbaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Stralingshoek
-
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
-
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Met luchtsleuven
-
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Dimbaar GPRS
-
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/Chartres-rond-polycarbonate-blanc.jpg)
LEGRAND
SARLAM
Ref. 724570
Chartres AV HF ecohal.70W-E27 350mm-IP 55-IK 10-wit
406,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/Chartres-rond-polycarbonate-blanc.jpg)
LEGRAND
SARLAM
Ref. 714570
Chartres antiv. HF 60 W - E27 309 mm - IP 55 - IK 10 - wit
378,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/Chartres-rond-verre-emaille-blanc.jpg)
LEGRAND
SARLAM
Ref. 524570
Chartres polyc HF hal. 70W-E27 340mm-IP 54-IK 04-wit
320,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/Chartres-rond-verre-emaille-noir.jpg)
LEGRAND
SARLAM
Ref. 514576
Chartres polyc.ecohal. 53W-E27 296mm-IP 54-IK 04-zwart
268,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/Chartres-rond-verre-emaille-blanc.jpg)
LEGRAND
SARLAM
Ref. 514570
Chartres polyc. HF 60 W - E27 296 mm - IP 54 - IK 04 - wit
234,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Sarlam
Ref. 724326
Chartres poly HF AV 32W GX24q3 350mm-IP55-IK10-zwart
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen